Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.256.5027.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungskamm IVBS WK4 E - 10 |
EAN | 4015573154247 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 79,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,47 g |
Volumen verpackt | 45 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |