złącze RST20I3F B2 YR2S H GN02
Vare nummer 96.033.0155.7
RST® CLASSIC złącze, angled 90°, Liczba pól 3, Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.033.0155.7 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3F B2 YR2S H GN02 |
EAN | 4049644011955 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4295 g |
Waga netto pojedynczej części | 40,95 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |