Konfektionierte Leitung GST18I5K1B- 15 10SW
Vare nummer 92.257.1003.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.257.1003.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5K1B- 15 10SW |
EAN | 4015573587830 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5905,02 g |
Nettogewicht Einzelteil | 188,4 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |
Eldas Number
157881658