Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.358.1035.1 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GD 10 M25 A1 |
EAN | 4015573650954 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 53 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 171 g |
Waga netto pojedynczej części | 147 g |
Objętość opakowania | 600 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |