Płaski przewód PVC 7G4 SCHWARZ
Vare nummer 00.704.0504.1
Zaprzestano. Ostatnie zamówienie!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 00.704.0504.1 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód PVC 7G4 SCHWARZ |
EAN | 4049088399930 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 440 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 m |