Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC
Vare nummer 00.770.0324.7
Non ancora disponibile!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dati commerciali
Codice | 00.770.0324.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base 5G4+2x1,5 HF SC |
EAN | 4049088462825 |
Quantità per ordine | 1 m |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1000 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 540 mm |
Altezza imballata | 1000 mm |
Peso lordo imballato | 595000 g |
Peso netto parte singola | 535 g |
Volume confezionato | 540000 ccm |
Imballo | rotolo |
quantità di imballaggi | 1000 m |