Device connector RST20I3F S2 M00VH GN0
Numer produktu 96.032.2055.7
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.032.2055.7 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3F S2 M00VH GN0 |
EAN | 4015573875265 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2990 g |
Waga netto pojedynczej części | 28,1 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |