Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 75.256.0353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł przyłączeniowy Podwójne wyjście FCS 6 5 SI SA M32XF |
EAN | 4049088651946 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 234 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 190 mm |
Wysokość opakowania | 89 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 812 g |
Waga netto pojedynczej części | 764,5 g |
Objętość opakowania | 3957 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |