Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.7353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussschraube M25x1,5 |
EAN | 4049088643545 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 241,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,68 g |
Volumen verpackt | 1872 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |