Verteiler RST20I3V 3P1 V L BR0
Artikelnr. 96.030.0251.4
RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.030.0251.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST20I3V 3P1 V L BR0 |
EAN | 4015573965645 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5332,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51,5 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |