Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 80PB02
Artikelnr. 92.257.8000.9
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
Artikelnummer | 92.257.8000.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 80PB02 |
EAN | 4015573597105 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7135 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1361 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |