Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.340.0953.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 B / 9 |
EAN | 4015573189195 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 179 mm |
---|---|
Anchura embalada | 115 mm |
Altura embalada | 59 mm |
Peso bruto embalado | 866,6 g |
Peso neto de una pieza | 16,292 g |
Volumen de la caja de cartón | 1215 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |