21344

Printstik 8213 B / 9

Vare nummer 25.340.0953.0

9-pol Stik med opmærkning skrue 5,08mm/2,5mm² 8213B/9 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.340.0953.0
Printstik 8213 B / 9
EAN4015573189195
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

179 mm
115 mm
59 mm
866,6 g
16,292 g
1215 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others