Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 9 G OF OB THR
Artikelnr. 26.350.3906.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 9-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow-und Wellenlöten geeignet
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 26.350.3906.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 9 G OF OB THR |
EAN | 4049088068713 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 124 mm |
---|---|
Breite verpackt | 87 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 181,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,037 g |
Volumen verpackt | 636 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |