Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 58.504.5155.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WT 4 D2/2 BL |
EAN | 4049088168147 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 360 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 1690 g |
Peso neto de una pieza | 16,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 2534 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |