Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 58.504.5055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WT 4 D1/2 |
EAN | 4049088164033 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 318 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1317 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,5 g |
Objętość opakowania | 2385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158150236