Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.535.0155.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKN35 / U BL / V0 |
EAN | 4015573488014 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 175 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 75 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1478,4 g |
Waga netto pojedynczej części | 71,11 g |
Objętość opakowania | 1837,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 20 sztuk |
Eldas Number
158120756