Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.285.2527.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 5 |
EAN | 4015573158245 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 68,952 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |