Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.285.2427.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Isolierter Verbindungssteg IVB WKN 35 - 4 |
EAN | 4015573158221 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 279,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,161 g |
Volumen verpackt | 157 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |