15374

Rækkeklemme WKFN 2,5 F/P/F

Vare nummer 56.703.2355.6

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2.5 mm², brede: 5 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.703.2355.6
Rækkeklemme WKFN 2,5 F/P/F
EAN4049088048739
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

265 mm
134 mm
45 mm
741 g
6,85 g
1598 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others