15531

Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35

Artikelnr. 07.312.7055.0

Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: gr

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer07.312.7055.0
Artikelbezeichnung Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35
EAN4015573715912
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt175 mm
Breite verpackt140 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt36 g
Nettogewicht Einzelteil3,44 g
Volumen verpackt250 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge10 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland