13541

Stik RST20I4S B1 ZR3 GL

Vare nummer 96.041.4553.0

RST20i4 4-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.041.4553.0
Stik RST20I4S B1 ZR3 GL
EAN4015573893818
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

360 mm
340 mm
200 mm
6000 g
58 g
24480 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others