Device connector RST20I4S S1 M01V GL
Vare nummer 96.042.5053.0
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.042.5053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I4S S1 M01V GL |
EAN | 4015573863514 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3660 g |
Waga netto pojedynczej części | 33,9 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |