Connettore da pannello RST20I4S S1 M01V GL
Codice del prodotto 96.042.5053.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
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
Codice | 96.042.5053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I4S S1 M01V GL |
EAN | 4015573863514 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 204 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 178 mm |
Altezza imballata | 175 mm |
Peso lordo imballato | 3660 g |
Peso netto parte singola | 33,9 g |
Volume confezionato | 6355 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |