Conector de empotrar RST20I4S S1 M01V GL
Número de artículo 96.042.5053.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
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
Número de pieza | 96.042.5053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I4S S1 M01V GL |
EAN | 4015573863514 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 204 mm |
---|---|
Anchura embalada | 178 mm |
Altura embalada | 175 mm |
Peso bruto embalado | 3660 g |
Peso neto de una pieza | 33,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 6355 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |