Conector RST20I4S S1 ZR3 V GL
Vare nummer 96.042.4553.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 4, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris claro
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 96.042.4553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I4S S1 ZR3 V GL |
EAN | 4015573893832 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 360 mm |
---|---|
Anchura embalada | 340 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 5800 g |
Peso neto de una pieza | 55 g |
Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |