Geräteanschluss RST20I4S B1 M90 GL
Vare nummer 96.043.6053.0
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.043.6053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I4S B1 M90 GL |
EAN | 4015573863279 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4690 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,3 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |