Device connector RST20I4S S1 M90V GL
Vare nummer 96.044.6053.0
RST® CLASSIC Device connector, Modular, angled 90°, M20, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Dostępne na życzenie!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.044.6053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I4S S1 M90V GL |
EAN | 4015573863576 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 408 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 272 mm |
Wysokość opakowania | 248 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4390 g |
Waga netto pojedynczej części | 40,3 g |
Objętość opakowania | 27522 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |