Device connector RST20I3F B2 M03 GL
Numer produktu 96.031.2153.0
RST® CLASSIC Device connector, Modular, Bezpośredio, M16, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.2153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3F B2 M03 GL |
EAN | 4015573895362 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2900 g |
Waga netto pojedynczej części | 27 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |