21437

板端连接器 RST20I3F B2 M03 GL

物料号 96.031.2153.0

RST20i3 板端连接 M16, 3芯, 母头, 弹簧连接,模块化, 应用 250V 带 PE, 20A, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.031.2153.0
文章描述 板端连接器 RST20I3F B2 M03 GL
EAN4015573895362
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度304 mm
包装宽度256 mm
高度包装202 mm
包装毛重2900 g
单件净重27 g
容积包装15720 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他