złącze RST20I2F S13YR1SVL BR01
物料号 96.024.0151.4
RST 20i3/2 złącze (pod kątem 90°), 2 pola, typ męski, złącze z połączeniem sprężynowym, aplikacja ~50V/-120V, 20A, do kabla o średnicy 10-14mm, kolor kodowy brąz, kolor obudowy czarny
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.024.0151.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I2F S13YR1SVL BR01 |
EAN | 4049644011641 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |