connecteur RST20I2F B23ZASS L BR01
物料号 96.021.0951.4
RST® CLASSIC connecteur, droit, pour câble AS-i, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, câble de profil AS-i, couleur de codage / insert de contact marron
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
données commerciales
numéro d'article | 96.021.0951.4 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I2F B23ZASS L BR01 |
EAN | 4049088367311 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 4060 g |
poids net pièce unique | 38,6 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |