19880

Stik GST18I5S B1 ZR1 S GR03

Vare nummer 92.953.4553.0

GST18I5 Stik skrue 250/400V/16A hun Ø=8-12,5mm mørk grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.953.4553.0
Stik GST18I5S B1 ZR1 S GR03
EAN4049088040054
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

340 mm
154 mm
124 mm
1765 g
30,6 g
6493 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others