20068

Conector de empotrar GST18I3S S1 WS

Número de artículo 92.032.3358.0

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.032.3358.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST18I3S S1 WS
EAN4015573236899
Unidad de embalaje200 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada205 mm
Anchura embalada180 mm
Altura embalada125 mm
Peso bruto embalado2377,4 g
Peso neto de una pieza9,887 g
Volumen de la caja de cartón4612,5 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje200 pieza(s)

Eldas Number

157804308
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others