20016

Apparatstik GST18I3S S1 RT03

Vare nummer 92.032.3658.0

GST18I3 Stik skrue 250V/16A han 0,5-2,5mm² u. afdæk. rød

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.032.3658.0
Apparatstik GST18I3S S1 RT03
EAN4015573633056
Ordre enhed200 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
2375 g
11,875 g
4612,5 ccm
pap
200 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others