23720

Conector de empotrar GST18I3L S1H BR05

Número de artículo 92.034.0658.0

gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Marrón

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.034.0658.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST18I3L S1H BR05
EAN4015573682238
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada203 mm
Anchura embalada154 mm
Altura embalada51 mm
Peso bruto embalado844 g
Peso neto de una pieza7,81 g
Volumen de la caja de cartón1594 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others