Distributori GST08I2V 2P WS
Codice del prodotto 90.030.0153.0
gesis® MICRO Distributore - h, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 2,5 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco
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
Codice | 90.030.0153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST08I2V 2P WS |
EAN | 4049088365485 |
Quantità per ordine | 1000 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CN |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 386 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 280 mm |
Altezza imballata | 210 mm |
Peso lordo imballato | 10350 g |
Peso netto parte singola | 10 g |
Volume confezionato | 22696,8 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1000 pezzo/pezzi |