Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75H 05WS
Codice del prodotto 90.230.0544.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03Z1Z1H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
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
Artikelnummer | 90.230.0544.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75H 05WS |
EAN | 4049088365942 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1850 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,8 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |