Konfektionierte Leitung GST08I2-S B75T 20WS
Artikelnr. 90.230.2024.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.2024.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S B75T 20WS |
EAN | 4049088365997 |
Bestelleinheit | 125 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 390 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 225 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8152 g |
Nettogewicht Einzelteil | 62,41 g |
Volumen verpackt | 25447,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 125 St |