Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 10WS
Artikelnr. 90.230.1020.2
gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.1020.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 10WS |
EAN | 4049088364983 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 275 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9235 g |
Nettogewicht Einzelteil | 33,7 g |
Volumen verpackt | 10711,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |