distributeur GST08I2V 2P WS
Numéro d'article 90.030.0153.0
"gesis® MICRO répartiteur en "h", sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc"
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
numéro d'article | 90.030.0153.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST08I2V 2P WS |
EAN | 4049088365485 |
unité de commande | 1000 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 386 mm |
---|---|
largeur emballée | 280 mm |
hauteur emballée | 210 mm |
poids brut emballé | 10350 g |
poids net pièce unique | 10 g |
volume emballé | 22696,8 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1000 pièce(s) |