Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST 25
物料号 75.453.0053.1
Anschlussmodul PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; 5-polig; Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve RST25i5 System; Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A; Bemessungsspannung 400 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 217 x 84 x 74 mm
价格
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.453.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST 25 |
EAN | 4049088582035 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 256 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 84 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1679 g |
Nettogewicht Einzelteil | 790 g |
Volumen verpackt | 3441 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |