21063

Stik BST14I2F B1 ZR1 S MGN01

Vare nummer 93.421.0553.1

BST14I2 Stik hun fjeder / 0,25-0,75mm² sort/grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

93.421.0553.1
Stik BST14I2F B1 ZR1 S MGN01
EAN4015573442542
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

185 mm
166 mm
68 mm
295 g
4,64 g
2088 ccm
pap
50 St

Eldas Number

157800388
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others