23909

Konfektioneret kabel BST14I2KFB- 50 10GN01

Vare nummer 94.425.1003.7

gesis® NV Tilslutningskabel, hun - fri ende, Antal poler 2, Nominel spænding 50 V, Nominel strøm 3 A, Type på ledning FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brand klasse Eca, Total længde 1 m, Nominelt tværsnit leder 0,5 mm², Farve på kodning/kontaktindsats Grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

94.425.1003.7
Konfektioneret kabel BST14I2KFB- 50 10GN01
EAN4015573459953
Ordre enhed100 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
5960 g
56,73 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157858308

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others