Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.421.0553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector BST14I2F B1 ZR1 S MGN01 |
| EAN | 4015573442542 |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 295 g |
| Peso neto de una pieza | 4,64 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
157800388
Volver al inicio