Distribuidor BST14I2V 2P1T GN01
Número de artículo 93.420.0653.0
gesis® NV Distribuidor en T, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP20, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo 1+, 2-, codificación mecánica Sí, color de codificación Verde, número ral del conector 6017, libre de halógenos Sí, material de la carcasa Poliamida, sin opción de sujeción, carga calorífica 0,035 kWh/St, material del contacto CuBe, superficie final Dorado, grado de polución 2, tensión de cortocircuito 0,8 kV, longitud 37 mm, altura 34 mm, anchura 13 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.420.0653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor BST14I2V 2P1T GN01 |
| EAN | 4015573695580 |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 318 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 125 mm |
| Altura embalada | 60 mm |
| Peso bruto embalado | 645 g |
| Peso neto de una pieza | 5,15 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157859518
Volver al inicio