20814 BESTCHOICE

分配器 BST14I2V 2P1T GN01

物料号 93.420.0653.0

gesis® NV T-分配器, 额定电压 50 V, 额定电流 3 A, 极数 2, IP防护等级 IP20, 输入数 1, 输出数 2, 极标记 1+, 2-, null 是, 编码颜色/触点载体 绿色, null 6017, 无卤素 是, 外壳 聚酰胺, 火灾荷载 0.035 kWh/St, 接触材料 CuBe, 表面处理 镀金, 污染等级 2, 额定激励电压 0.8 kV, 长度 37 mm, 高度 34 mm, 宽度 13 mm

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号93.420.0653.0
文章描述 分配器 BST14I2V 2P1T GN01
EAN4015573695580
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度318 mm
包装宽度125 mm
高度包装60 mm
包装毛重645 g
单件净重5,15 g
容积包装2385 ccm
包装
100 一片

Eldas Number

157859518

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他