Cable de conexión BST14I2KF-S 50 10GN01
Número de artículo 94.425.1004.7
gesis® NV Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 94.425.1004.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KF-S 50 10GN01 |
| EAN | 4015573459748 |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 6070 g |
| Peso neto de una pieza | 55 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157881288
Volver al inicio