![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Gotowe przewody GST08I2-S 75T 10GNO3
Numer produktu 90.210.1024.2
gesis® MICRO Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H03V2V2H2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,75 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Zielony
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 90.210.1024.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST08I2-S 75T 10GNO3 |
EAN | 4049088365362 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 386 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 280 mm |
Wysokość opakowania | 210 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8550 g |
Waga netto pojedynczej części | 32,8 g |
Objętość opakowania | 22696,8 ccm |
sposób pakowania | tektura |
250 sztuk |