Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 30GNO3
Artikelnr. 90.210.3023.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.210.3023.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 30GNO3 |
EAN | 4049088365973 |
Bestelleinheit | 75 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 218 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7357,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 94 g |
Volumen verpackt | 24402,92 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 75 St |